Blue e+ udgangsfilter

Best.-nr.: SK 3243308

Udløbsfilteret anvendes i forbindelse med den tilhørende filterventilator til at lede tabsvarme bort fra kontaktskabe, til at ventilere kontaktskabet og til at beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette opnås ved at tilføre omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den indvendige skabstemperatur.

Best.-nr.:
SK 3243308
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
Foldefilter
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
Passer til best.nr.
SK 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Dybde: 44,7 mm
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter/foldefilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter/foldefilter
IP 55 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,94 kg
Bruttovægt
0,95 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177998322
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ udgangsfilter, til filterventilator 3243.7xx/3243.9xx/3244.7xx/3244.9xx/3245.9xx, BH 323 x 323 mm, RAL 9005
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Teknisk systemhåndbog