Blue e+ udgangsfilter EMC

Best.-nr.: SK 3238400

Udløbsfilteret anvendes sammen med den tilhørende filterventilator til at bortlede tabsvarme fra kontaktskabe, sikre effektiv ventilation og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette sker ved direkte tilførsel af omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den tilladte indvendige temperatur i skabet.

Best.-nr.:
SK 3238400
Udgave
vertikalmontage
EMC
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
EMC-filtermåtte
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 124 mm
Udskæringshøjde: 124 mm
Passer til best.nr.
SK 3238.8xx
Dimensioner
Bredde: 148,5 mm
Højde: 148,5 mm
Dybde: 34,2 mm
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,217 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177998407
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ udgangsfilter, EMC, til filterventilator 3238.8xx, BH 148,5 x 148,5 mm, RAL 7035
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbog