Blue e+ udgangsfilter EMC

Best.-nr.: SK 3240400

Udløbsfilteret anvendes sammen med den tilhørende filterventilator til at bortlede tabsvarme fra kontaktskabe, sikre effektiv ventilation og beskytte temperaturfølsomme komponenter. Dette sker ved direkte tilførsel af omgivelsesluft, som skal have en lavere temperatur end den tilladte indvendige temperatur i skabet.

Best.-nr.:
SK 3240400
Udgave
vertikalmontage
EMC
Fordele
Nem filterudskiftning takket være en ny åbningsmekanisme på lamelgitteret
Hurtigere montering på skabet takket være optimerede låsekroge
Værktøjsfri montage
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Udgangsfiltre
EMC-filtermåtte
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 224 mm
Udskæringshøjde: 224 mm
Passer til best.nr.
SK 3240.8xx/3241.8xx
Dimensioner
Bredde: 255 mm
Højde: 255 mm
Dybde: 45,2 mm
Kapslingsklasse NEMA
Type 12 med fiberfilter
Type 3, 3R, 4, 4X med fiberfilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 54 med fiberfilter
IP 56 med fiberfilter og vandstrålekappe
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,661 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177998346
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Produktbeskrivelse
SK Blue e+ udgangsfilter, EMC, til filterventilator 3240.8xx/3241.8xx, BH 255 x 255 mm, RAL 7035
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Datablade
Shielding/attenuation diagram
Teknisk systemhåndbog