Energieffektiv udgave af RTT-filterventilatorer med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integreret grænseflade (0-10 V / PWM-indgang og tachosignal-udgang) til styring og overvågning af ventilator.
- Best.-nr.:
- SK 3245510
- Udgave
- vertikalmontage
EC - Produktbeskrivelse
- Energieffektiv udgave af TopTherm filterventilatorer med diagonalventilation. Blæser 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåges. Via den som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af blæseren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
- Ventilator
- Diagonal, EC-motor
- Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
- 50 Hz: 1.125 m³/h
60 Hz: 1.125 m³/h - Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
- 50 Hz: 890 m³/h
60 Hz: 890 m³/h - Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
- 1 x 3243200: 630 m³/h
- 2 x 3243200: 770 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 165 W
60 Hz: 165 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,1 A
60 Hz: 2,1 A - Dimensioner
- Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm - Indbygningsdybde
- 130,5 mm
- Montageudskæring
- Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 51 med fiberfilter/foldefilter
- IP 52 med foldefilter og absorberingsmåtte
- IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Kapslingsklasse NEMA
- Type 1
- Type 12
- Type 3
- Type 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
- Styresnitflade
- Ja
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 6 A
- Bemærk
- Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
- For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af filterventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator til EC-filterventilatorer (fra luftkapacitet 180 m³/h).
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 72 dB(A)
60 Hz: 72 dB(A) - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3,605 kg
- Bruttovægt
- 3,805 kg
- Toldtarifnummer
- 84145915
- EAN
- 4028177659018
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Produktbeskrivelse
- SK filterventilator TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-teknologi