TopTherm filterventilatorer med EC-teknologi

Best.-nr.: SK 3245518

Energieffektiv udgave af RTT-filterventilatorer med EC-teknologi. Fra 180 m³/h med integreret grænseflade (0-10 V / PWM-indgang og tachosignal-udgang) til styring og overvågning af ventilator.

Best.-nr.:
SK 3245518
Udgave
vertikalmontage
EC
Produktbeskrivelse
Energieffektiv udgave af TopTherm filterventilatorer med diagonalventilation. Blæser 3240.50x til 3245.51x kan reguleres og overvåges. Via den som standard integrerede styringsgrænseflade med tachosignal-udgang er der mulighed for regulering af blæseren samt overvågning af dens omdrejningstal og funktion.
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsklemmen har siden maj 2024 ikke været en del af TopTherm-filterventilatorerne. Test har vist, at den ikke er nødvendig for at opfylde gældende standarder, og den påvirker hverken funktionsevne eller driftssikkerhed.
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Komplet indbygningsklar enhed, inkl. filtermåtte
Ventilator
Diagonal, EC-motor
Luftydelse friblæsning (med foldefilter)
50 Hz: 1.125 m³/h
60 Hz: 1.125 m³/h
Luftydelse friblæsning (med fiberfilter)
50 Hz: 890 m³/h
60 Hz: 890 m³/h
Lufteffekt med udgangsfilter, inkl. filtermåtte (antal x bestillingsnummer)
1 x 3243208: 630 m³/h
2 x 3243208: 770 m³/h
Mærkedriftsspænding
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 165 W
60 Hz: 165 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 2,1 A
60 Hz: 2,1 A
Dimensioner
Bredde: 323 mm
Højde: 323 mm
Indbygningsdybde
130,5 mm
Montageudskæring
Udskæring-bredde: 292 mm
Udskæringshøjde: 292 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 51 med fiberfilter/foldefilter
IP 52 med foldefilter og absorberingsmåtte
IP 56 med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Kapslingsklasse NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R med fiberfilter/foldefilter og vandstrålekappe
Styresnitflade
Ja
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 6 A
Bemærk
Udluftningseffekten kan øges ved anvendelse af et foldefilter (se kurve). Kan både anvendes ved filter- og toppladeventilatorerne og ved udgangsfiltrene.
For en endnu mere effektiv drift eller til overvågning af filterventilatorerne anbefales anvendelse af EC-hastighedsregulator til EC-filterventilatorer (fra luftkapacitet 180 m³/h).
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Støjniveau
50 Hz: 72 dB(A)
60 Hz: 72 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177664111
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK filterventilator TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 323 x 323 x 25 mm, EC-teknologi
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer