Komplet tilslutningsklar topmonteret varmevekslerenhed uden regulering.
- Best.-nr.:
- SK 3248000
- Udgave
- topmontage
- Produktbeskrivelse
- Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
- Farve
- Låg: RAL 7035
Kabinet: RAL 7016 - Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed
Tilslutning af ventilatorer sker via 2 tilslutningskabler med 3 tråde, med ledningstyller
Boreskabelon
Montagematerialer - Specifik varmeeffekt
- 66 W/K
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 965 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 965 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- Pr. ventilator ved 50 Hz: 0,32 A
Pr. ventilator ved 60 Hz: 0,4 A - Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningskabler
- Dimensioner
- Bredde: 595 mm
Højde: 362 mm
Dybde: 440 mm - Bemærk
- For en nøjagtig temperaturregulering i skabet anbefales den indvendige skabstermostat, det digitale indvendige skabstemperaturdisplay og -regulator eller hastighedsregulatoren
- Antal ventilatorer
- 2
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Eksternt kredsløb IP 34
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25 kg
- Bruttovægt
- 27 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177039247
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivelse
- SK Direct Air Cooling System (DAC), topplademontering, 48 V DC, BHD: 875 x 125 x 313 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning