Luft-luftvarmevekslere TopTherm sidemontering med regulering

Best.-nr.: SK 3129100

Komplet tilslutningsklar vertikalmonteret varmevekslerenhed med regulering og digitalt temperaturdisplay.

Best.-nr.:
SK 3129100
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet tilslutningsklar enhed
Tilslutningsklemrække, til indstik
Potentialfri fejlindikatorkontakt ved for høj temperatur
Boreskabelon
Montagematerialer
Specifik varmeeffekt
60 W/K
Luftkapacitet (fritblæsende)
Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 860 m³/h
Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 860 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 900 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,75 A
60 Hz: 0,8 A
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 225 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Temperaturregulering
Elektronisk regulering med digitaldisplay (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
Indvendigt kredsløb IP 54
Eksternt kredsløb IP 34
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
20,664 kg
Bruttovægt
22,752 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177388987
ETIM 9
EC002514
ETIM 8
EC002514
ECLASS 8.0
27180711
Produktbeskrivelse
SK TopTherm luft/luft varmeveksler, Vægmonteret med controller, 60 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog