Komplet tilslutningsklar vertikalmonteret varmevekslerenhed med regulering og digitalt temperaturdisplay.
- Best.-nr.:
- SK 3130100
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Ved aggressive miljøbetingelser er luft/luft-varmevekslere særligt velegnede, da de indvendige og udvendige kredsløb er fuldstændigt adskilt fra hinanden.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed
Tilslutningsklemrække, til indstik
Potentialfri fejlindikatorkontakt ved for høj temperatur
Boreskabelon
Montagematerialer - Specifik varmeeffekt
- 90 W/K
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 850 m³/h
Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 945 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 850 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 945 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,35 A
60 Hz: 1,8 A - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 215 mm - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Temperaturregulering
- Elektronisk regulering med digitaldisplay (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Eksternt kredsløb IP 34
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 37,05 kg
- Bruttovægt
- 39 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177388994
- ETIM 9
- EC002514
- ETIM 8
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm luft/luft varmeveksler, Vægmonteret med controller, 90 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning