Blue e+ S køleenhederne med den gennemprøvede Blue e+ teknologi udmærker sig ved det højeste niveau af energieffektivitet i verden. Dette indebærer også en reduktion af CO₂-fodaftrykket fra maskiner og anlæg. Med nyt design og med mange intelligente funktioner.
- Best.-nr.:
- SK 3478801
- Udgave
- vertikalmontage
- Fordele
- Bidrag til klimaneutral produktion takket være gennemsnitlige energibesparelser på 75 % og reduktion af CO₂-aftrykket
- Landespecifik anvendelighed takket være multispændings-tilslutning og landespecifikke godkendelser
- Intelligent og enkel overvågning via IoT-interface
- Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-appen
- Materiale
- Stålplade
- General colour
- RAL 7035
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Lamelgitter: RAL 7012 - Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,3 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,3 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,14 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,14 kW - Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Sørg for at overholde monteringsanvisningerne.
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
- Bemærkning vedr. produktnr.
- Tolerance: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V)
- Mærkeeffekt
- 0,22 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 366,6 m³/h
Indvendigt kredsløb: 366,6 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,01
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 570 mm
Dybde: 159 mm - Nødvendig montageudskæring
- Udskæring-bredde: 280 mm
Udskæringshøjde: 550 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Internt kredsløb IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 0,135 kg
Mængde kompressionssystem: 0,08 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,055 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,15 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,15 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,17 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,17 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 32 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 12,2 kg
- Bruttovægt
- 12,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 77,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84158200
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK køleenhed Blue e+ S, vægmontering, 0,3 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 300 x 570 x 159 mm, R-1234yf
- Dokumentationer
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant
- Teknisk systemhåndbog