Sidemonteret køleenhed Blue e+ S 0,3 kW – 1 kW

Best.-nr.: SK 3484840

Blue e+ S køleenhederne med den gennemprøvede Blue e+ teknologi udmærker sig ved det højeste niveau af energieffektivitet i verden. Dette indebærer også en reduktion af CO₂-fodaftrykket fra maskiner og anlæg. Med nyt design og med mange intelligente funktioner.

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3484840
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Bidrag til klimaneutral produktion takket være gennemsnitlige energibesparelser på 75 % og reduktion af CO₂-aftrykket
Landespecifik anvendelighed takket være multispændings-tilslutning og landespecifikke godkendelser
Intelligent og enkel overvågning via IoT-interface
Komfortabel betjening med Rittal Scan & Service-appen
Materiale
Stålplade
General colour
RAL 7035
Farve
Kabinet: RAL 7035
Lamelgitter: RAL 7012
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,92 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,55 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,55 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Sørg for at overholde monteringsanvisningerne.
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +10 % (528 V)
Mærkeeffekt
0,59 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 680 m³/h
Indvendigt kredsløb: 680 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,19
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,19
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 196 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 383 mm
Udskæringshøjde: 929 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 0,34 kg
Mængde kompressionssystem: 0,22 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,12 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,42 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,49 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,49 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
34 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
26,6 kg
Bruttovægt
32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
144,43 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Køleenhed Blue e+ S, vægmontering, 0,92 kW, 380-480 V, 2~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 400 x 950 x 196 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater