Vægmonteret køleenhed Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Best.-nr.: SK 3489340

Energieffektive vægmonterede køleenheder Blue e+ Outdoor i effektklasserne 1500 W til 5000 W. Takket være deres høje kapslingsklasse IP 56/UL-type 12/3R/4 og temperaturområde på mellem -30 °C og 60 °C er de optimalt beskyttet i meget krævende miljøer. Køleenheden kan monteres på tre forskellige måder (påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning), eksempelvis på Toptec projektløsninger.

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3489340
Udgave
vertikalmontage
Udendørs
Produktbeskrivelse
Den energieffektive vægmonterede køleenhed Blue e+ Outdoor kan takket være sin kompatibilitet med flere typer spændinger anvendes i hele verden og kan f.eks. anvendes til Toptec-projektløsninger.
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflade
Pulverlakeret
UV-bestandig ren polyester
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Montageramme til universalmontering på Outdoor-kabinetter til påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning
Inkl. montagematerialer
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 4,55 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4,55 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,85 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2,85 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
Mærkeeffekt
2,35 kW
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 2,35 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 2,35 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,7 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,7 kW
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Dimensioner
Bredde: 465 mm
Højde: 1.640 mm
Dybde: 360 mm
Apparatdimensioner inkl. tætningsramme og designkappe
Bredde: 517 mm
Højde: 1.692 mm
Dybde: 360 mm
Indbygningstype
Universalindbygning (påmontering, delvis indbygning, fuld indbygning)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
med montageramme: Internt kredsløb IP 56
uden montageramme: Internt kredsløb IP54
Protection category NEMA
med montageramme: UL-type 12/3R/4
uden montageramme: UL-type 12/3R
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 1,76 kg
Mængde kompressionssystem: 1,04 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Passer til
Bokstype: Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Højde: ≥ 1.800 mm
Passer til best.nr.
9782.828
9783.888
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Driftstemperatur
-30 °C...60 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-30 °C...45 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Tilladt driftstryk (p maks.)
2,4
Støjniveau
71 dB(A)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
72,8 kg
Bruttovægt
89 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
522,24 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK køleenhed Blue e+, udendørs vægmontering, 4,55 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, aluminium, BHD: 465 x 1640 x 360 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater