Nettokøleeffekt/opvarmning 1.400 W/400 W, temperaturregulering via e-Comfortcontroller. Kan fastgøres på CS Toptec i tre positioner: Påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning.
- Best.-nr.:
- CS 9776500
- Produktbeskrivelse
- Temperaturregulering via e-Comfortcontroller. Køleenheden kan monteres på skabet i tre monteringspositioner (påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning).
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Aluminium
- Overflade
- Pulverlakeret
Ren polyester - Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Montageramme til universalmontering på Outdoor-kabinetter til påmontering, delvis indbygning og fuld indbygning - Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Internt kredsløb IP 55
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.000 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1.150 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 650 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 700 W - Heater output
- 400 W
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 24 A
60 Hz: 22 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Udvendigt kredsløb ved 50 Hz: 600 m³/h
Udvendigt kredsløb ved 60 Hz: 625 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 50 Hz: 600 m³/h
Indvendigt kredsløb ved 60 Hz: 625 m³/h - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 5 A
60 Hz: 5 A - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- -33 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,45 kg - Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 640 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 760 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 780 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 920 W - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Dimensioner
- Bredde: 500 mm
Højde: 1.000 mm
Dybde: 150 mm - Apparatdimensioner inkl. tætningsramme og designkappe
- Bredde: 550 mm
Højde: 1.050 mm
Dybde: 285 mm - Passer til
- Bokstype: CS Toptec
Bredde: ≥ 800 mm
Dybde: ≥ 1.200 mm - Indbygningstype
- Universalindbygning (påmontering, delvis indbygning, fuld indbygning)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 42 kg
- Bruttovægt
- 45 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322073
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring