Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3302310

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Best.-nr.:
SK 3302310
Udgave
vertikalmontage
Bredformat
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,32 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,16 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.
60 Hz: 4 A
Startstrøm (maks.)
60 Hz: 12 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1
Udgave
vertikalmontage
Special design
Bredformat
Dimensioner
Bredde: 525 mm
Højde: 340 mm
Dybde: 153 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,18 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,11 t
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,32 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,37 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
25 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
15,2 kg
Bruttovægt
16 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177429802
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK TopTherm køleenhed, Vægmonteret, tværformat, 0.38 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, stålplade
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog