Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3305520

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Best.-nr.:
SK 3305520
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,73 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,37 kW
Mærkedriftsspænding
200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 6,5 A
60 Hz: 6,8 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 25 A
60 Hz: 27 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 800 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,83
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,79
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 260 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,61 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,38 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,87 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,96 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,03 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,15 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
38,95 kg
Bruttovægt
41 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177366572
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog