Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3361600

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Best.-nr.:
SK 3361600
Udgave
vertikalmontage
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve
RAL 9007
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,82 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,6 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 2,7 A
60 Hz: 2,7 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 6 A
60 Hz: 9,6 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 550 m³/h
Indvendigt kredsløb: 230 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 280 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,18 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
52 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...52 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,47 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
21,435 kg
Bruttovægt
21,82 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177429574
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, vægmonteret, 0,82 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 280 x 550 x 280 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog