Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".
- Best.-nr.:
- SK 3361640
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Farve
- RAL 9007
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
ekstern ringkernetransformator - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 0,82 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,82 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,59 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,6 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærkning vedr. produktnr.
- De tekniske data til vægmonteret køleapparat 3361.x40 gælder med tilsluttet ekstern transformator
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,2 A
60 Hz: 1,4 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 3,1 A
60 Hz: 3,3 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 480 m³/h
Indvendigt kredsløb: 600 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,95
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,78 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 280 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,28 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,18 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 52 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...52 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,46 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,51 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
- Depth transformer
- 65 mm
- Diameter transformer
- 126 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 25,568 kg
- Bruttovægt
- 26,675 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177433779
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK køleenhed Blue e, vægmontering, 0,82 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 280 x 550 x 280 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a