Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3366510

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Best.-nr.:
SK 3366510
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Fastgørelsesmateriale til monteringstypen "indbygning"
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,6 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,1 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.
Ved montering af køleudstyret er det muligt at montere blændrammen 3377.000 inkl. fastgørelsesmateriale. Den giver køleudstyret en lukket fremtoning.
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 13,6 A
60 Hz: 13,8 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 43 A
60 Hz: 47 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 910 m³/h
Indvendigt kredsløb: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Udgave
vertikalmontage
Special design
Flad
Dimensioner
Bredde: 435 mm
Højde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,84 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,97 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,12 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Transformersikkerhedsbryder: 14...20 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
69,35 kg
Bruttovægt
73 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177429710
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK køleenhed Blue e, vægmontering, flad, 1,6 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stålplade, BHD: 435 x 1590 x 205 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog