- Best.-nr.:
- SK 3366520
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,5 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,05 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,1 kW
- Mærkedriftsspænding
- 200 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 7,8 A
60 Hz: 8 A
- Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 25 A
60 Hz: 27,5 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 910 m³/h
Indvendigt kredsløb: 860 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,55
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 435 mm
Højde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1 t
- Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,97 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,09 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,16 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,27 kW
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 67 kg
- Bruttovægt
- 67 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177501751
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704