Blue e+ Dynamic-køleenheder er udviklet til dynamiske miljøer med kraftige bevægelser og vibrationer. Enhederne er testet iht. DNV-CG-0339 og er særligt velegnede til maritime installationer – f.eks. i maskinrum. Den robuste konstruktion gør dem ideelle til krævende applikationer, hvor udstyret udsættes for høje vibrationsniveauer – som i havne (krananlæg), logistiksystemer (reolbetjeningsudstyr) og lufthavne (bagagehåndtering).
- Best.-nr.:
- SK 3184837
- Udgave
- vertikalmontage
Dynamic - Fordele
- Højere effektivitet: Meget høj seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
- Øget fleksibilitet: Mange indsatsmuligheder til dynamiske anvendelser uden omfattende infrastrukturtiltag – selv eftermonteringer realiseres let
- Øget sikkerhed: Maksimal pålidelighed, minimal vedligeholdelse og klar til brug med det samme
- Helt enkelt: Nem planlægning, drift og montage
- Anvendelsesområder
- Til maritime og dynamiske anvendelser
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,67 kW - Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- For at opfylde EMC-kravene i DNV-klassifikationsretningslinjen (DNV-CG-0339) skal der installeres en ekstra EMC-spole (SK 3124.010) i strømforsyningsledningen til køleenheden
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Hint Construction
- Delvis indbygning ikke mulig
- Mærkeeffekt
- 0,7 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 895 m³/h
Indvendigt kredsløb: 700 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57 - Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 310 mm - Nødvendig montageudskæring
- Udskæring-bredde: 383 mm
Udskæringshøjde: 929 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Internt kredsløb IP 55
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,76 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,48 t - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,37 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,37 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 40,5 kg
- Bruttovægt
- 46,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 659,1
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177977266
- Produktbeskrivelse
- SK køleenhed Blue e+, vægmontering, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-440 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 400 x 950 x 310 mm