Vægmonteret køleenhed Blue e+ Dynamic 1,0 kW – 2,6 kW

Best.-nr.: SK 3484837

Blue e+ Dynamic-køleenheder er udviklet til dynamiske miljøer med kraftige bevægelser og vibrationer. Enhederne er testet iht. DNV-CG-0339 og er særligt velegnede til maritime installationer – f.eks. i maskinrum. Den robuste konstruktion gør dem ideelle til krævende applikationer, hvor udstyret udsættes for høje vibrationsniveauer – som i havne (krananlæg), logistiksystemer (reolbetjeningsudstyr) og lufthavne (bagagehåndtering).

Netværksspole Vægmonteret køleenhed Blue e+ Dynamic

IoT-grænseflade

Best.-nr.:
SK 3484837
Udgave
vertikalmontage
Dynamic
Fordele
Højere effektivitet: Meget høj seasonal energy efficiency ratio (SEER) > 6,2
Øget fleksibilitet: Mange indsatsmuligheder til dynamiske anvendelser uden omfattende infrastrukturtiltag – selv eftermonteringer realiseres let
Øget sikkerhed: Maksimal pålidelighed, minimal vedligeholdelse og klar til brug med det samme
Helt enkelt: Nem planlægning, drift og montage
Anvendelsesområder
Til maritime og dynamiske anvendelser
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,67 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,67 kW
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
For at opfylde EMC-kravene i DNV-klassifikationsretningslinjen (DNV-CG-0339) skal der installeres en ekstra EMC-spole (SK 3124.010) i strømforsyningsledningen til køleenheden
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Hint Construction
Delvis indbygning ikke mulig
Mærkeeffekt
0,7 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 895 m³/h
Indvendigt kredsløb: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,57
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,57
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 310 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 383 mm
Udskæringshøjde: 929 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 0,77 kg
Mængde kompressionssystem: 0,48 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,29 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,28 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,28 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,38 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,38 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
40,5 kg
Bruttovægt
46,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
206,82 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
Produktbeskrivelse
SK køleenhed Blue e+, vægmontering, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 400 x 950 x 310 mm
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Info sheet
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Software
Licence condition
Updater