Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Best.-nr.: SK 3303514

Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.

Best.-nr.:
SK 3303514
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Farve
RAL 7001
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,6 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,35 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.
60 Hz: 5,7 A
Startstrøm (maks.)
60 Hz: 11,5 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 345 m³/h
Indvendigt kredsløb: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 285 mm
Højde: 620 mm
Dybde: 298 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,12 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...54 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
26,75 kg
Bruttovægt
38,5 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177384279
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, NEMA 4X, 0.66 kW, 115 V, 1~, 60 Hz, Rustfrit stål
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer