Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
- Best.-nr.:
- SK 3328544
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Farve
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,25 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,5 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,2 A
60 Hz: 2,4 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 4,8 A
60 Hz: 5,5 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 900 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 405 mm
Højde: 1.650 mm
Dybde: 388 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Internt kredsløb IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,57 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,3 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Motorværn: 6,3...10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 91,5 kg
- Bruttovægt
- 95 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177384491
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, NEMA 4X, 2.2 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Rustfrit stål
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a