Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
- Best.-nr.:
- SK 3329544
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
- Farve
- RAL 7001
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,43 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,57 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,9 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2 kW - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 3,3 A
60 Hz: 3,4 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 6,8 A
60 Hz: 7,6 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 1.200 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.200 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,79
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,44 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 405 mm
Højde: 1.650 mm
Dybde: 388 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Internt kredsløb IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,69 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,36 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,78 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,45 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,75 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Motorværn: 6,3...10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 90 kg
- Bruttovægt
- 96 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177389489
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e køleenhed, vægmonteret, NEMA 4X, 2,43 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 405 x 1650 x 388 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a