Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4.000 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Best.-nr.:
- SK 3385510
- Udgave
- topmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder, med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Fordele
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,14 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,51 kW - Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Den topmonterede køleenhed 3273.500 kan takket være dens lave støjniveau også anvendes i kontormiljøer.
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 15,8 A
60 Hz: 16 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 42,2 A
60 Hz: 31,1 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 1.760 m³/h
Indvendigt kredsløb: 470 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69 - Udgave
- topmontage
- Dimensioner
- Bredde: 597 mm
Højde: 417 mm
Dybde: 475 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,57 t - Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemrække, til indstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...55 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 53 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...53 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 14...20 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 60 kg
- Bruttovægt
- 60,3 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177323261
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 2 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, stålplade
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning – R-513A
- Vejledning – R134a