Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e Samlet køleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Best.-nr.: SK 3387640

Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4.000 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Best.-nr.:
SK 3387640
Udgave
topmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder, med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve
RAL 9007
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 3,8 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,05 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 3,3 kW
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemærk
Den topmonterede køleenhed 3273.500 kan takket være dens lave støjniveau også anvendes i kontormiljøer.
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4,1 A
60 Hz: 4,5 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 17 A
60 Hz: 19 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 3.870 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.420 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,24
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,97
Udgave
topmontage
Dimensioner
Bredde: 796 mm
Højde: 470 mm
Dybde: 580 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,14 t
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Indkoblingstid
100 %
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,7 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 2,03 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,84 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 2,31 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Motorværn: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
83,15 kg
Bruttovægt
92 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177380240
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 3.8 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, Rustfrit stål
Godkendelser
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog