Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Best.-nr.:
- SK 3303100
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 610 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 280 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 350 W - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,6 A
60 Hz: 2,6 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 5,1 A
60 Hz: 6,4 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 345 m³/h
Indvendigt kredsløb: 310 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 210 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,17 kg - Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 36 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 380 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 420 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 390 W - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 17 kg
- Bruttovægt
- 17,7 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177317581
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK RTT vægmonteret køleenhed, 500 W, 230 V, basiscontroller