Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Best.-nr.: SK 3303110

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Best.-nr.:
SK 3303110
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 500 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 280 W
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.
60 Hz: 5,7 A
Startstrøm (maks.)
60 Hz: 11,5 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 345 m³/h
Indvendigt kredsløb: 310 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 210 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,17 kg
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Indstillingsområde
30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 470 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 500 W
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
18,335 kg
Bruttovægt
19,3 kg
EAN
4028177322820
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK RTT vægmonteret køleenhed, 500 W, 115 V, basiscontroller
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning