Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.
- Best.-nr.:
- SK 3305100
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1.510 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1.250 W - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 6 A
60 Hz: 6,5 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 22 A
60 Hz: 24 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 800 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 260 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,6 kg - Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 975 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.125 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.125 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.285 W - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 16 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 38,95 kg
- Bruttovægt
- 44 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322967
- ECLASS 8.0
- 27180704