- Artikelnummer:
- SK 3305.130
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1.510 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 850 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1.020 W - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 5,6 A
60 Hz: 6,2 A - Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 22 A
60 Hz: 24 A - Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 800 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 260 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,86 t - Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 850 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.000 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.000 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.160 W - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 16...16 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- EAN
- 4028177560208
- ECLASS 8.0
- 27180704