- Best.-nr.:
- SK 3305140
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1.510 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.230 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1.250 W
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 2,6 A
60 Hz: 2,9 A
- Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 12,2 A
60 Hz: 11,3 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 800 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 260 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,86 t
- Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 925 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.100 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.085 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.275 W
- Forsikring
- Motorværn: 6,3...10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 46,551 kg
- Bruttovægt
- 49,001 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177322974
- ECLASS 8.0
- 27180704