Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Best.-nr.: SK 3329140

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Best.-nr.:
SK 3329140
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2.700 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.900 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1.950 W
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 3,7 A
60 Hz: 3,8 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 6,8 A
60 Hz: 7,6 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 710 m³/h
Indvendigt kredsløb: 640 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,8
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 295 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,95 kg
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Indstillingsområde
30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1.425 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.625 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.675 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.975 W
Forsikring
Motorværn: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
66,5 kg
Bruttovægt
70 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177323094
ECLASS 8.0
27180704
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning