- Best.-nr.:
- SK 3361140
- Materiale
- Stålplade
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 750 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 780 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 510 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 540 W
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V AC
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,2 A
60 Hz: 1,4 A
- Startstrøm (maks.)
- 50 Hz: 3,1 A
60 Hz: 3,3 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 480 m³/h
Indvendigt kredsløb: 600 m³/h
- Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,5
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 280 mm
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Indvendigt kredsløb IP 54
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,28 kg
- Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 20 °C...55 °C
- Indstillingsområde
- 30 °C...55 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 480 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 550 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 530 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 640 W
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 20 kg
- Bruttovægt
- 22 kg
- EAN
- 4028177433748
- ECLASS 8.0
- 27180704