Vertikalmonterede køleenheder med basiscontroller

Best.-nr.: SK 3366110

Vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4000 W med integreret basiscontroller, RiNano-belægning på kondensator og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Best.-nr.:
SK 3366110
Materiale
Stålplade
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1.500 W
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1.500 W
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1.050 W
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1.100 W
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 14,3 A
60 Hz: 14,7 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 43 A
60 Hz: 47 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 910 m³/h
Indvendigt kredsløb: 860 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,4
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 435 mm
Højde: 1.590 mm
Dybde: 205 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,7 kg
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
20 °C...55 °C
Indstillingsområde
30 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1.075 W
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1.200 W
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1.265 W
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1.375 W
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 20 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
68,4 kg
Bruttovægt
72 kg
EAN
4028177429680
ECLASS 8.0
27180704
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning