Energieffektive vertikalmonterede køleenheder Blue e+ i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Ved brugen af hastighedsregulerede komponenter og heat pipe-teknologi opnår de en gennemsnitlig energibesparelse på 75 %. Fås i stål og i rustfrit stål.
- Best.-nr.:
- SK 3486930
- Udgave
- vertikalmontage
- Fordele
- 75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
- Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
- Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
- Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
- Produktændring
- Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste) - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,29 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,29 kW - Mærkedriftsspænding
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Bemærk
- Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
- Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
- To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV. - Bemærkning vedr. produktnr.
- Tolerance: 110 V -10 % (99 V) og 240 V +10 % (264 V) / 380 V -10 % (342 V) og 480 V +6 % (509 V)
- Mærkeeffekt
- 0,73 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 1.250 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.250 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,23
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,23 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 7,6
- Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 294 mm - Nødvendig montageudskæring
- Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Internt kredsløb IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- UL Type 3R
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 1,1 kg
Mængde kompressionssystem: 0,65 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,45 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
- 3 °C...60 °C
- Driftstemperaturområde Heat Pipe
- -20 °C...45 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,62 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,62 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 24 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 55,2 kg
- Bruttovægt
- 73,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 274,42 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Køleenhed Blue e+, vægmontering, 2 kW, 110-240 V, 1~, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, stålplade, BHD: 450 x 1600 x 294 mm
- Dokumentationer
- Further instructions
- Instructions – R-1234yf
- Datablade
- Safety data sheet refrigerant
- Teknik i detaljer
- Teknisk systemhåndbog