Sidemonteret køleenhed Blue e+ 1,6 - 5,5 kW

Best.-nr.: SK 3488640

Energieffektive vertikalmonterede køleenheder Blue e+ i effektklasserne 1600 W til 5500 W. Ved brugen af hastighedsregulerede komponenter og heat pipe-teknologi opnår de en gennemsnitlig energibesparelse på 75 %. Fås i stål og i rustfrit stål.

IoT-grænseflade

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3488640
Udgave
vertikalmontage
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Produktændring
Afdækningen til tilslutningsboksen, som beskytter den elektriske tilslutning på køleenheden, har siden starten af 2024 ikke været en del af leveringsomfanget. Afdækningen 3355.200 og 3355.210 kan bestilles som valgfrit tilbehør.
Materiale
Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Farve
RAL 9007
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Inkl. montagematerialer
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 4 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 2,8 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 2,8 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Kan kun anvendes til semi-udendørs-området (se beskrivelsen i vejledningen)
For at beskytte Blue e+ køleaggregaterne skal der etableres egnet overspændingsbeskyttelse: – driftsspænding < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV. – Driftsspænding > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1,5 kV.
Bemærkning vedr. produktnr.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) og 480 V +5 % (509 V)
Fuld indbygning ikke mulig
Mærkeeffekt
1,45 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.300 m³/h
Indvendigt kredsløb: 2.300 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,4
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.600 mm
Dybde: 393 mm
Nødvendig montageudskæring
Udskæring-bredde: 433 mm
Udskæringshøjde: 1.579 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
UL Type 12
UL Type 3R
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 1,76 kg
Mængde kompressionssystem: 1,04 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,72 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...60 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,25 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,25 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
72,4 kg
Bruttovægt
91 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
422,34 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Køleenhed Blue e+, vægmontering, 4,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, rustfrit stål, BHD: 450 x 1600 x 393 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater