Topmonteret køleenhed: Blue e+ Samlet køleeffekt 1,30 kW

Best.-nr.: SK 3485730

Revolutionær energieffektivitet gennem innovativ hybridteknologi. Op til 75% energibesparelse ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi. Unik multispændingskompatibilitet for global anvendelse. Intuitiv betjening via berøringsskærm.

IoT-grænseflade

Best.-nr.:
SK 3485730
Udgave
topmontage
Fordele
75 % energibesparelse i gennemsnit ved hjælp af komponenter med variabel hastighed og Heat Pipe-teknologi.
Global anvendelse vha. unik multispændingskompatibilitet
Længere levetid for alle komponenter i fordelingstavlen og køleenheden gennem elementskånende køling
Intuitiv betjening via touchdisplay og intelligente snitflader
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Topmonteret køleenhed: Blue e+
Foldefilter
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Kondensatslange (3 m)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,6 kW
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Montage kun muligt på el-skabe med mindstemålene (B x T) 800 x 600
Brug af foldefilter er påbudt
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Mærkeeffekt
0,75 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 750 m³/h
Indvendigt kredsløb: 700 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,94
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,94
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
4,6
Udgave
topmontage
Dimensioner
Bredde: 700 mm
Højde: 308 mm
Dybde: 560 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 54 med foldefilter
Internt kredsløb IP 54 med foldefilter
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-1234yf
Mængde: 0,56 kg
Mængde kompressionssystem: 0,37 kg
Mængde af kølemiddel i Heat Pipe: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0 t
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
3 °C...55 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
-20 °C...45 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,57 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,57 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
38 kg
Bruttovægt
56,25 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
181,79 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
84158200
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK topmonteret køleenhed Blue e+, stålplade, kølemodul, 1,3 kW, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, 380-480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 700 x 308 x 560 mm
Godkendelser
TÜV-dokumenteret sikkerhed
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Further instructions
Instructions – R-1234yf
Datablade
Safety data sheet refrigerant
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog
Software
Licence condition
Updater