VX25 Blue e+ indbygningsløsning

Best.-nr.: SK 3185030

Produktet udgør den perfekte kombination af VX skabssystem og Blue e+ køleudstyr. Med blot et enkelt ordrenummer får du et skab med indbygget køleudstyr. Køleudstyret tilbyder alle fordelene ved Blue e+ teknologien.

IoT-grænseflade

Best.-nr.:
SK 3185030
Fordele
Den perfekte kombination af skabssystem VX25 og Blue e+ køleudstyr
Køleudstyret kan nemt trækkes ud forfra i forbindelse med vedligeholdelse
Intet montagebehov – køleudstyr, lågepositionskontakt og kabler til tilslutning er monteret og klar til at blive sluttet til.
Køleudstyret kan tilbyde alle fordelene ved Blue e+-teknologien
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
VX25 gulvskab, låge, bagplade, sideplader, bundplader, montageplade
Lås: 3 mm dobbeltkam
Integreret dørkontakt
Indbygget Blue e+ køleudstyr
Elektrisk kondensatfordamper
Foldefilter
Kondensatslange (3 m)
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,3 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,76 kW
Mærkedriftsspænding
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Brug af foldefilter er påbudt
Ved at downloade softwaren indgås en aftale mellem aftalepartneren og Rittal om gratis brug af softwaren i overensstemmelse med disse licensbetingelser.
Mærkeeffekt
0,75 kW
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
5,3
Udgave
null
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 600 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 54 med foldefilter
Internt kredsløb IP 54 med foldefilter
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,85 t
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Driftstemperaturområde kølemiddelkredsløb (aktivt)
-20 °C...45 °C
Driftstemperaturområde Heat Pipe
3 °C...60 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,67 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,68 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
24 bar
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
210,1 kg
Bruttovægt
223 kg
Toldtarifnummer
94032080
EAN
4028177927148
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
Rækkeskab VX25, 800x2200x600 mm, montageplade 699x1696 mm, med integreret Blue e+ køleapparat,1300 W, 230 V, med e+ Controller
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Teknik i detaljer
Software
Licence condition
Updater