- Best.-nr.:
- SK 3303.518
- Udgave
- vertikalmontage
- Produktbeskrivelse
- Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.
- Fordele
- Velegnet til udvendig opstilling
- Blue e teknologi
- Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 0,5 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,28 kW - Mærkedriftsspænding
- 115 V, 1~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 60 Hz: 5,7 A
- Startstrøm (maks.)
- 60 Hz: 11,5 A
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- Eksternt kredsløb: 345 m³/h
Indvendigt kredsløb: 280 m³/h - Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,3
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,35 - Udgave
- vertikalmontage
- Dimensioner
- Bredde: 285 mm
Højde: 620 mm
Dybde: 298 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- Eksternt kredsløb IP 34
- Internt kredsløb IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,12 t - Temperaturregulering
- e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Operating temperature max @60 Hz
- 50 °C
- Driftstemperatur
- Kompressor-køletilstand fra en omgivelsestemperatur på +10 °C. I temperaturområdet -20 °C til +10 °C er det kun den indvendige ventilator, som er aktiv.
- Opbevaringstemperatur
- -40 °C...70 °C
- Indstillingsområde
- 20 °C...50 °C
- Nom. effekt Pel
- Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,37 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,45 kW - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 28 bar
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 10 A
- Bemærkning vedr. produktnr.
- uden integreret kondensatfordampning
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 30,5 kg
- Bruttovægt
- 36,5 kg
- Toldtarifnummer
- 84158200
- EAN
- 4028177943681
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 0.55 kW, 115 V, 1~, 60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 285 x 620 x 298 mm,
Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW
Best.-nr.: SK 3303.518
Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard (fra 1000 W), kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.