- Best.-nr.:
- SK 3318600
- Udgave
- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe
- Fordele
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
- International takket være bifrekvent udførelse
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 0,9 kW
- Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 900 m³/h
60 Hz: 900 m³/h
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 430 mm
- Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,39 t
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 0,69 kW
60 Hz: 1,07 kW
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 5,1 A
60 Hz: 5,6 A
- Vandkredsløb
- hermetisk lukket
- Vandtilslutninger
- G ½" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 47 kg
- Bruttovægt
- 48 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
-
SK TopTherm chiller, Standalone, 1/1,1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm