Chillere TopTherm 1 - 4 kW

Best.-nr.: SK 3319600

TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

Best.-nr.:
SK 3319600
Udgave
Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe
Fordele
Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
International takket være bifrekvent udførelse
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 1,3 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 900 ft³/min
60 Hz: 900 ft³/min
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 430 mm
Temperaturregulering
Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C...30 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,39 t
Nom. effekt Pel
50 Hz: 0,86 kW
60 Hz: 0,99 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 5,7 A
60 Hz: 5,6 A
Vandkredsløb
hermetisk lukket
Vandtilslutninger
G ½" IG
Antal kølekredsløb
1
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
51 kg
Bruttovægt
55 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK TopTherm chiller, Standalone, 1,5/1,7 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning – R134a
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer