TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.
- Best.-nr.:
- SK 3319610
- Udgave
- Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe - Fordele
- Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
- Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
- International takket være bifrekvent udførelse
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
- Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 1,2 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 1,3 kW - Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
- Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1,5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,7 kW - Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 1,7 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 1,9 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 900 m³/h
60 Hz: 900 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 455 mm - Temperaturregulering
- Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C: 30 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,61 t - Pumpetryk
- 50 Hz: 2,5 bar
- Volumenstrøm (kølemedie)
- 50 Hz: 3,5 l/min
60 Hz: 6 l/min - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 0,86 kW
60 Hz: 1,07 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 5,7 A
60 Hz: 5,6 A - Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 1,77
- Vandkredsløb
- Permanent åben
- Vandtilslutninger
- G ½" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PP
Volumen: 2,5 l - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 51 kg
- Bruttovægt
- 56 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177351165
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK TopTherm chiller, Standalone, 1,7/1,9 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm, med integreret tank
- Dokumentationer
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Vejledning – R134a
- Yderligere oplysninger