Chiller Blue e+ Hybrid IT

Best.-nr.: SK 3334440

Blue e+ Hybrid IT Chiller kombinerer køling via kølekredsløb med en direkte integreret frikøler og øger dermed energieffektiviteten under drift i de kolde årstider. Derudover anvendes pumper med højeffektive IE3-motorer. Takket være et aluminiumskabinet med udendørslakering er enheden egnet til udendørs placering uden behov for ekstra overdækning.

IoT-grænseflade

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Best.-nr.:
SK 3334440
Udgave
Udendørs
Fordele
Integreret frikøler øger energieffektiviteten
Konstant og præcis køling takket være en temperaturnøjagtighed på +-0,5 K
Optimal vejrbeskyttelse takket være UV-bestandig lakering og beskyttet touch-display
Stort anvendelsesområde på -20 °C til 45 °C
Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
Integreret opvarmning til forvarmning af mediet.
Materiale
Aluminium AlMg3
Overflade
UV-bestandig
Farve
RAL 7035 struktur
Leveringsomfang
Komplet tilslutningsklar enhed (tilslutningsklemliste, der kan sættes i stikket)
Flersproget dokumentation
Valgmuligheder
Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 24
IP 54 (eludstyr)
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 5 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 4,8 kW
Mærkedriftsspænding
380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm
Temperaturregulering
e+ Controller (fabriksindstilling +20 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...45 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C: 35 °C
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Pumpetryk
50 Hz: 2,9 bar
Volumenstrøm (kølemedie)
50 Hz: 14 l/min
60 Hz: 14 l/min
Nom. effekt Pel
50 Hz: 2,55 kW
60 Hz: 2,73 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4,04 A
60 Hz: 3,78 A
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Vandkredsløb
hermetisk lukket
Vandtilslutninger
¾" indv. gevind
Antal kølekredsløb
1
Driftsvægt
115 kg
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
104 kg
Bruttovægt
114 kg
Toldtarifnummer
84186900
ETIM 9
EC002516
Produktbeskrivelse
Blue e+ Hybrid IT Chiller 5 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1020x710
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning – R-513A
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A