Blue e+ Hybrid IT Chiller kombinerer køling via kølekredsløb med en direkte integreret frikøler og øger dermed energieffektiviteten under drift i de kolde årstider. Derudover anvendes pumper med højeffektive IE3-motorer. Takket være et aluminiumskabinet med udendørslakering er enheden egnet til udendørs placering uden behov for ekstra overdækning.
- Best.-nr.:
- SK 3334480
- Udgave
- Udendørs
- Fordele
- Integreret frikøler øger energieffektiviteten
- Konstant og præcis køling takket være en temperaturnøjagtighed på +-0,5 K
- Optimal vejrbeskyttelse takket være UV-bestandig lakering og beskyttet touch-display
- Stort anvendelsesområde på -20 °C til 45 °C
- Kan anvendes i hele verden takket være enestående multispændingskompatibilitet (uden ny kabelføring) og høje grænser for anvendelse
- Integreret opvarmning til forvarmning af mediet.
- Materiale
- Aluminium AlMg3
- Overflade
- UV-bestandig
- Farve
- RAL 7035 struktur
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed (tilslutningsklemliste, der kan sættes i stikket)
Flersproget dokumentation - Valgmuligheder
- Til fjernovervågning og netværksopkobling af køleenheder og chillere i Blue+-generationen anvendes IoT-interfacet med varenr. 3124.300. Opnå forbedret maskintilgængelighed og processikkerhed med fjernovervågning af apparatdata, tilstande og systemmeddelelser.
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 6,7 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 6,4 kW - Mærkedriftsspænding
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz
- 440 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.020 mm
Dybde: 710 mm - Temperaturregulering
- e+ Controller (fabriksindstilling +20 °C)
- Driftstemperatur
- -20 °C...45 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C: 35 °C
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 631 - Pumpetryk
- 50 Hz: 2,9 bar
- Volumenstrøm (kølemedie)
- 50 Hz: 18,5 l/min
60 Hz: 18,5 l/min - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 2,44 kW
60 Hz: 2,71 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 3,57 A
60 Hz: 4,13 A - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 16 A
- Vandkredsløb
- hermetisk lukket
- Vandtilslutninger
- ¾" indv. gevind
- Antal kølekredsløb
- 1
- Driftsvægt
- 120 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 109 kg
- Bruttovægt
- 119 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- ETIM 9
- EC000855
- Produktbeskrivelse
- Blue e+ Hybrid IT Chiller 6,7 kW, 380-415 V / 440-480 V, 3~, 50/60 Hz, BxHxD 450x1020x710