Luft-vandvarmevekslere vertikalmontage

Best.-nr.: SK 3215100

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Tilslutningssæt Til luft-vandvarmevekslere

Best.-nr.:
SK 3215100
Udgave
vertikalmontage
Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse
Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
Samlet køleeffekt
L 35 W 10 ved 200 l/h: 1,25 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,3 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 83 W
60 Hz: 85 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,38 A
60 Hz: 0,4 A
Tilladt driftstryk (p maks.)
1: 10 bar
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur
1 °C...30 °C
Vandtilslutninger
½" slangetylle
Temperaturregulering
Termostatisk styret magnetventil
Temperaturovervågning
Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Bemærk
Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
Dimensioner
Bredde: 200 mm
Højde: 950 mm
Dybde: 100 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
13,449 kg
Bruttovægt
14,157 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177245358
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK Luft/vand varmeveksler, Vægmonteret, 1.25/1.3 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 200x950x100 mm
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer