Luft-vandvarmevekslere vertikalmontage

Best.-nr.: SK 3363110

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Tilslutningssæt Til luft-vandvarmevekslere

Best.-nr.:
SK 3363110
Udgave
vertikalmontage
Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse
Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
Samlet køleeffekt
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,5 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
110 V (DC)
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,35 A
60 Hz: 0,4 A
Tilladt driftstryk (p maks.)
1 ‐ 10 bar
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur
1 °C...30 °C
Vandtilslutninger
½" slangetylle
G ⅜" AG
Temperaturregulering
Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Bemærk
Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
Dimensioner
Bredde: 280 mm
Højde: 550 mm
Dybde: 120 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177495753
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Godkendelser
CSA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Yderligere oplysninger
Datablade
Technical Data sheet
Teknik i detaljer