Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
- Best.-nr.:
- SK 3375140
- Udgave
- vertikalmontage
Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn) - Produktbeskrivelse
- Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer - Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 400 l/h: 5 kW
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 178 W
60 Hz: 232 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,8 A
60 Hz: 0,8 A - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- ½" slangetylle
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Basiscontroller (fabriksindstilling +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Bemærk
- Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 220 mm - Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Forsikring
- Transformersikkerhedsbryder: 3,5...5 A
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 3R
- UL Type 12
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 45 kg
- Bruttovægt
- 48 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177496163
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basisregulering, vandførende dele: Kobber/messing, BHD: 450 x 1400 x 220 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger