Luft-vandvarmevekslere vertikalmontage

Best.-nr.: SK 3375544

Effektklasser 375 - 5.000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.

Best.-nr.:
SK 3375544
Udgave
vertikalmontage
Vandførende dele i rustfrit stål (1.4571)
Produktbeskrivelse
Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Bekvemme montagemuligheder og fleksible muligheder for vandtilslutning. Mulighed for påmontering og fuld indbygning.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
Samlet køleeffekt
L 35 W 10 ved 400 l/h: 4,5 kW
Mærkedriftsspænding
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 178 W
60 Hz: 232 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,8 A
60 Hz: 0,8 A
Tilladt driftstryk (p maks.)
1: 10 bar
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur
1 °C...30 °C
Vandtilslutninger
½" slangetylle
G ⅜" AG
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Bemærk
Integreret kontraventil ved udførelser med e-Comfortcontroller
Dimensioner
Bredde: 450 mm
Højde: 1.400 mm
Dybde: 220 mm
Bemærkning vedr. produktnr.
Leveringstid oplyses på forespørgsel
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Forsikring
Transformersikkerhedsbryder: 3,5...5 A
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
45 kg
Bruttovægt
48 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177496248
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK luft/vand-varmeveksler, vægmontering, 4,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, komfortregulering, vandførende dele: V4A, BHD: 450 x 1400 x 220 mm
Godkendelser
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer