Effektklasse 7000 W. Til anvendelse i barske miljøer. Med termostatisk styret magnetventil.
- Best.-nr.:
- SK 3216480
- Udgave
- Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Til anvendelse i barske miljøer og temperaturområder op til +70 °C. Med termostatisk styret magnetventil.
- Materiale
- Kobber/messing (Cu/CuZn)
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Tætnings- og montagematerialer - Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 500 l/h: 7 kW
- Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 1,4 A
60 Hz: 1,2 A - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- ½" slangetylle
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Termostatisk styret magnetventil
- Temperaturovervågning
- Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Bemærk
- Automatsikring, 3-polet skal anvendes
- Dimensioner
- Bredde: 450 mm
Højde: 1.800 mm
Dybde: 300 mm - Bemærkning vedr. produktnr.
- Leveringstid oplyses på forespørgsel
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Forsikring
- Motorværn: 1,4...2 A
- Indstillingsområde
- 20 °C...55 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 55
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 80 kg
- Bruttovægt
- 90 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Luft/vand varmeveksler, Vægmonteret, 4.5/7 kW, 400/480 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 450x1800x300 mm, Thermostat-controlled magnetisk valve
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger