IT-køling

Væskekølingsindsatser

LCP CW: Ekstremt høje varmebelastninger transporteres via luft-/vandvarmevekslere ud af IT-rack. LCP DX: Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP-rack DX, LCP-rack DX/FC

Rackbaseret køling af 1 til 2 IT-rack. Trinløs justering af kølekapacitet ved hjælp af kompressor i LCP Rack DX (fordamper). For at betjene apparatet, er der behov for en ekstern kondensator. 

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Rack CW, LCP Rack CWG

Køling via højtydende kompaktregister. LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, og blæser den nedkølede luft tilbage igen i siden på den forreste del af serverskabet.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Rækkeklimateknik til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ud på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen.

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Rack CW/CWG

Køling via højtydende kompaktregister. LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet

Væskekølingsindsatser

Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Rækkeklimastyring til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ind på apparaternes bagside og udblæses nedkølet forfra i koldgangen.

Væskekølingsindsatser

Kølefordelingsenhed CDU in-rack

CDU In-Rack er en kølevæske-til-kølevæske Coolant Distribution Unit, der er beregnet til installation i et OCP-rack (ORv3). Pumperedundans og intelligent regulering sikrer maksimal tilgængelighed.

Væskekølingsindsatser

Passivt modul til LCP bagdør CW

Det passive modul er en luft/vand-varmeveksler i et kabinet til direkte montering på VX IT- eller TS IT-racks i stedet for en baglåge. Den flade konstruktion og en døråbningsvinkel på 180° giver mulighed for adgang fra...

Væskekølingsindsatser

Aktivt modul til LCP bagdør CW

Aktivt modul til understøttelse af luftføringen via det passive modul. Enkel eftermontering ved ophængning i servicelågen. Regulering efter rumlufttemperatur eller valgfrit efter differenstryk. I/O-board, sensorer,...

Væskekølingsindsatser

Vandmodul til LCP bagdør CW

Vandmodul til individuel effektregulering eller til bestemmelse af køleydelsen for en LCP Rear Door CW. Kan kun anvendes i kombination med et aktivt modul. Montering kan valgfrit ske i dobbeltgulvet eller over rackene.

Væskekølingsindsatser

Kølefordelingsenhed CDU in-row

CDU In-Row er en kølevæske-til-kølevæske enhed, der er integreret i et OCP-rack (ORv3). Dens unikke, modulære opbygning sikrer maksimal skalerbarhed og et vedligeholdelsesvenligt design. Redundans og intelligent...