Vandmodul til individuel effektregulering eller til bestemmelse af køleydelsen for en LCP Rear Door CW. Kan kun anvendes i kombination med et aktivt modul. Montering kan valgfrit ske i dobbeltgulvet eller over rackene.
- Best.-nr.:
- SK 3314635
- Udgave
- Rumafkøling
CW - Fordele
- Individuel effektregulering, køleeffekten for hvert enkelt serverrack registreres
- Anvendelsesområder
- I kombination med de passive og aktive moduler i LCP Rear Door CW-porteføljen
- Funktionsmåder
- Måling af frem- og returløbstemperatur, gennemstrømning af kølemiddel (vand eller vand-glykolblanding) samt reguleringsventil (PID)
- Materiale
- Stålplade
Plast
Messing
Kobber - Farve
- RAL 7035 struktur
- Bemærk
- Til drift og elektrisk tilslutning af vandmodulet kræves et aktivmodul.
- Vandmodulets kabel er 5 m langt.
- Dimensioner
- Bredde: 340 mm
Højde: 184 mm
Dybde: 502 mm - Vandtilslutninger
- DN 25 (G 1" AG)
- Mærkespænding
- 24 V DC
- Mærkeeffekt
- 0,01 kW
- Mærkestrøm
- 0,4 A
- Driftstemperatur
- 10 °C...50 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 10 °C...30 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 54
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 11 kg
- Bruttovægt
- 11,9 kg
- Toldtarifnummer
- 84199085
- EAN
- 4028177977860
- Produktbeskrivelse
- SK vandmodul til LCP Rear Door CW til effektregulering, BxHxD: 340x184x502 mm, RAL 7035